Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce tablouri de distribuție conectate în spate?

Tablourile Siemens conectate în spate oferă o distribuție robustă a energiei cu acces de control frontal și servicii de cablu și magistrală spate pentru instalări mai rapide și întreținere mai sigură în medii comerciale, instituționale și critice de alimentare.

Construite și testate conform UL 891 și NEMA PB2 cu valori nominale de până la 6000 A, acestea sunt proiectate pentru a funcționa în condiții solicitante.

Articole de portofoliu

  • NEMA 1 interior
  • Intrare în aer liber NEMA 3R
  • NEMA 3R pentru exterior fără intrare
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Beneficii cheie

Simplificați întreținerea

Accesul de control frontal și compartimentele cablui/autobuzului din spate separă zonele de lucru, accelerând inspecțiile și reducând timpii de nefuncționare în timpul serviciului.

Maximizați fiabilitatea

Construcția UL 891 și NEMA PB2 cu ansambluri testate oferă performanțe constante în domeniul energiei critice și al locațiilor comerciale.

Suportă implementări flexibile

Opțiunile NEMA 1 pentru interior și NEMA 3R pentru exterior, inclusiv designurile de intrare, se potrivesc condițiilor amplasamentului și cerințelor de siguranță.

Capacități recomandate