Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce contorizarea multifamilială - distribuția energiei electrice?

Siemens Power Mod™ oferă o soluție modulară robustă și flexibilă de măsurare concepută pentru aplicații multifamiliale și comerciale. Tehnologia sa inovatoare QuickSystem™ simplifică instalarea, reducând forța de muncă cu până la 30% în comparație cu configurațiile tradiționale. Cu modele scalabile și opțiuni de economisire a spațiului, cum ar fi modulele Skinny Main, Power Mod asigură eficiență, fiabilitate și adaptabilitate pentru diverse nevoi de distribuție a energiei.

Puncte importante ale portofoliului:

  • Măsurare modulară Power Mod™
  • Sisteme de măsurare Uni-PAK™
  • Stive de contor și cutii de robinet
  • Unități de protecție la supratensiune
  • Module de alimentare pentru casă

Beneficii cheie

Simplificați instalarea pentru proiecte mai rapide

Tehnologia QuickSystem™ reduce forța de muncă cu până la 30%, reducând timpul de instalare și complexitatea contractorilor.

Îmbunătățiți flexibilitatea pentru orice aplicație

Designul modular se adaptează nevoilor multifamiliale și comerciale, oferind configurații scalabile și opțiuni de economisire a spațiului.

Asigurați fiabilitate cu o calitate dovedită

Construit conform standardelor UL și ANSI, Power Mod oferă performanțe și durabilitate consistente pentru o valoare pe termen lung.

Capacități recomandate