Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce unitatea de distribuție a energiei electrice?

PDU-urile Siemens oferă o distribuție de energie flexibilă și de înaltă performanță pentru spațiul alb al centrelor de date, construcții de colocare și implementări edge. Proiectate pentru implementare rapidă și configurabile în funcție de cerințele specifice amplasamentului, acestea ajută operatorii să scaleze rapid capacitatea, menținând în același timp fiabilitatea, protecția și vizibilitatea în toate sarcinile critice.

Personalizabil și scalabil

Opțiunile de contorizare configurabile, distribuție și conectivitate ajută la alinierea fiecărui PDU la cerințele site-ului, susținând în același timp creșterea cu densitate ridicată în medii de întreprindere, hiperscalare, colocare și edge.

Distribuție fiabilă a energiei critice

Construite pe întreruptoarele Siemens cu carcasă turnată 3VA și pe tehnologia robustă a plăcilor de panouri, PDU-urile Siemens oferă o distribuție de energie fiabilă și eficientă, care ajută la menținerea funcționării sarcinilor IT critice pentru misiune.

Monitorizare avansată și vizibilitate

Integrarea nativă cu EPMS și BMS prin Modbus sau BACnet oferă monitorizare în timp real și informații acționabile asupra performanței, capacității și parametrilor electrici cheie.

Detalii cheie

Putere nominală

300-1250 kVA

Tensiune de intrare

240V, 480V, 600V

Tensiune de ieşire

480/277V, 415/240V, 208/120V

Evaluarea scurtcircuitului

Până la 100 KaiC

Comunicații

Modbus TCP, IP BACnet, SNMP v3

Standarde

UL 891 listat, transformator listat la UL 1561

Capacități recomandate

Explorați resurse suplimentare

Fișă informativă PDU

PDU-urile Siemens oferă distribuție de energie flexibilă și scalabilă pentru centre de date, colocare și site-uri edge. Cu configurații personalizabile, performanță fiabilă și monitorizare avansată, acestea acceptă medii IT de înaltă densitate.