Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce PAK Metering?

Siemens PAK Metering oferă pachete flexibile de contoare multipoziționale pentru interior/exterior, care simplifică instalarea și optimizează spațiul pe perete. Configurațiile acoperă 2-6 poziții cu prize de 4/5 fălci, provizii de întrerupere a chiriașului de până la 200 A, servicii aeriene sau subterane și calificative de autobuz de până la 1000 A - ideal pentru proiecte multifamiliale.

Portofoliu:

  • WP — modele standard fără bypass
  • WEP — EUSERC sau variante compatibile cu utilitățile
  • WPL — modele de bypass cu pârghie
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Beneficii cheie

Accelerați instalarea

Carcasele compacte, pre-magistrale și montarea pe perete simplifică configurarea și reduc forța de muncă la fața locului pentru o livrare mai rapidă a proiectelor.

Configurați pentru fiecare utilitate

Alegeți 2-6 poziții, prize cu 4/5 fălci, capace inelare sau fără inel și servicii aeriene sau subterane pentru a satisface cerințele locale.

Bazați-vă pe standarde dovedite

Construcția listată UL cu referințe ANSI/NEMA acceptă performanțe durabile în interior/exterior și rezultate consistente de inspecție.

Capacități recomandate