Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să alegeți un tablou de distribuție integrat microgrid?

Prin unirea distribuției energiei electrice și a controlului microrețelei într-o singură platformă integrată, MIS permite clienților să-și modernizeze strategia energetică, menținând în același timp încrederea operațională încă din prima zi. Conceput pentru interoperabilitate, MIS permite timpi de livrare reduse semnificativ, o mai mare încredere în utilitățile și flexibilitatea de a evolua pe măsură ce nevoile energetice se schimbă. Siemens colaborează cu clienții pe tot parcursul ciclului de viață - de la planificarea timpurie și implicarea utilităților până la punerea în funcțiune și funcționarea pe termen lung - asigurând performanțe rezistente și încredere în reglementări.

Beneficii cheie

Integrare perfectă

  • Utilitate de integrare DER, generator, fotovoltaic solar și stocare a energiei bateriei
  • Abordarea agnostică a furnizorului pentru integrarea DER
  • Monitorizare și control inteligent folosind SICAM A8000
  • Ecran tactil HMI de 22 inch pentru operare intuitivă

Control inteligent și automatizare

  • Funcționalitate automată de aterizare pe insulă, pornire neagră și răspuns la cerere
  • Monitorizarea și controlul în timp real al surselor regenerabile de energie, stocare, încărcătoare EV, generatoare și încărcături
  • Protecție avansată și siguranță cu releu SIPROTEC

Flexibil și compatibil

  • Configurații interioare (NEMA 1) și exterioare (NEMA 3R)
  • Configurații disponibile ale tabloului de distribuție UL 891
  • UL 3141 Arhitectură pregătită pentru sistemul de control al puterii și IEEE 2030.7

Capacități recomandate

Industrii

Select...

Tablou de distribuție integrat în microrețea în centrele de date

Alimentare permanentă pentru operațiuni critice pentru misiune. Centrele de date utilizează MIS pentru a integra energia de utilități, generarea de rezervă, stocarea bateriilor și energia regenerabilă într-o singură platformă inteligentă. Cu monitorizare în timp real, control automat și capacități de aterizare a insulelor, MIS ajută la menținerea timpului de funcționare, la susținerea cerințelor în creștere de energie, la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea riscului de întreruperi costisitoare.

Sistemul SIVACON 8PS- lData: putere pentru centrele de date de mâine, uşor şi plug & play

Întrebări frecvente