Combinațiile de contoare Siemens îmbină performanța de încredere cu inovația orientată spre viitor. Sunt construite pentru siguranță, instalare ușoară, calitate pe termen lung și durabilitate.

Combinațiile de contoare Siemens îmbină performanța de încredere cu inovația orientată spre viitor. Sunt construite pentru siguranță, instalare ușoară, calitate pe termen lung și durabilitate.

Designul nostru de bază al prizei contorului a rămas consecvent, reflectând angajamentul nostru față de fiabilitate și asigurând că instalatorii, utilitățile și proprietarii de case deopotrivă pot conta pe produsele Siemens an de an.
Siemens evoluează mereu, integrând noi caracteristici și tehnologii pentru a satisface cerințele sistemelor energetice moderne, inclusiv integrarea solară, încărcarea vehiculelor electrice și cerințele de reglementare actualizate.
Produsele de măsurare Siemens suportă o gamă largă de nevoi rezidențiale, de la construcții noi până la modernizarea serviciilor, inclusiv prize de contor, rețea și combinații de contoare, alimentare temporară și multe altele.
Ideală pentru aplicații aeriene și subterane, această opțiune are o singură fază, cu 3 fire 120/240V AC și disponibile valori de 100A, 125A, 150A, 175A, 200A și 320A. Majoritatea produselor sunt listate UL și sunt evaluate la 22.000 AIC.
Această combinație de contor are, de asemenea, o monofazată, cu 3 fire 120/240V AC, cu valori continue suplimentare disponibile. Sunt disponibile produse de bypass pentru claxon și pârghie, iar multe produse au o ușă cu balamale laterale cu o demontare a șurubului.
Noua combinație de contor Inhab de la Siemens cu tehnologia RapidFLX oferă o flexibilitate de neegalat pentru instalarea panourilor solare, încărcarea vehiculelor electrice, bateriilor sau încărcărilor electrice suplimentare - o soluție pregătită pentru viitor pentru nevoile energetice în evoluție.