Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Lighting Panels?

Familia de panouri de iluminat Siemens distribuie eficient puterea pentru circuitele de iluminat, cu configurații de până la 800A.

Proiectele noastre flexibile și caracteristicile inovatoare rezolvă diverse provocări de instalare și eficientizează proiectele. Utilizați panourile de iluminat P1 neasamblate prin distribuitori autorizați pentru timpi de livrare mai scurți.

Portofoliul nostru de panouri include:

  • P1 Lighting Panels: disponibil în configurații 250A și 400A max, atât panouri asamblate din fabrică, cât și neasamblate și întrerupătoare de ramificație de la 15A la 125A.
  • P2/P3 Lighting Panels: disponibile în configurații de până la 600A întrerupător principal și 800A principal și tipuri de întrerupătoare de ramificație de la 15A la 250A.
  • Panouri de coordonare: disponibile pentru nevoile soluțiilor fuzibile și cerințele de lățime îngustă.

Capacități recomandate