Operare rapidă și pauză rapidă
Experimentați operațiunea rapidă de fabricare și rupere rapidă cu construcția vizibilă de comutare a lamei. Acest design oferă o indicație clară a stării comutatorului pentru o siguranță sporită și performanță fiabilă.
Întrerupătoarele noastre de siguranță pentru sarcini grele asigură controlul și deconectarea fiabilă a circuitului pentru diferite sisteme electrice. Aceste comutatoare asigură siguranță și continuitate operațională în diverse setări industriale și comerciale. Preveniți pericolele electrice și fortificați integritatea sistemului cu un control sigur și eficient al puterii. Funcționarea rapidă de fabricare și rupere și comutarea vizibilă a lamei sporesc siguranța operatorului și simplifică întreținerea.

Experimentați flexibilitatea robustă a aplicațiilor cu comutatoarele noastre de siguranță pentru sarcini grele. Acest lucru vă asigură că operațiunile dvs. funcționează fără probleme și se adaptează nevoilor diverse.
Beneficiați de noile carcase optimizate care oferă o instalare mai ușoară. Acest design simplifică procesul de configurare, reducând timpul și efortul, asigurând în același timp o conexiune electrică sigură și eficientă.
Prioritizați siguranța cu noile noastre valori de curent de scurtcircuit nefuzibil. Testăm și documentăm acuratețea acestora cu întrerupătoare de 3VA pentru a oferi o protecție fiabilă pe toată durata de viață a produsului.
Experimentați operațiunea rapidă de fabricare și rupere rapidă cu construcția vizibilă de comutare a lamei. Acest design oferă o indicație clară a stării comutatorului pentru o siguranță sporită și performanță fiabilă.
Accesați o mare varietate de amperaje și configurații pentru a satisface orice nevoie de aplicație. Întrerupătoarele noastre de siguranță pentru sarcini grele sunt disponibile cu valori nominale 30-1200A, 240V și 600V, cu carcase de tip 1, 3R, 12 și 4X.
Utilizați kiturile noastre neutre de 200% și de sol izolate pentru flexibilitatea sistemului. Comutatoarele noastre de siguranță 800A/1200A au o fereastră vizibilă pentru a satisface codurile locale de construcție pentru instalațiile cu surse alternative de alimentare.