Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce tablouri de distribuție SB conectate frontal?

Tablourile de distribuție Siemens SB conectate frontal oferă o distribuție robustă, modulară de putere nominală 400A—6000A. Accesul frontal simplifică aspectele și reduce efortul de instalare, în timp ce designul UL 891 și NEMA PB‑2 asigură performanțe fiabile în instalațiile solicitante.

Portofoliu:

  • SB1: aplicații cu spațiu limitat, până la 2000A
  • SB2: capacitate și opțiuni adăugate, până la 4000A
  • SB3: configurații personalizate, până la 6000A

Beneficii cheie

Optimizați amprenta

Montați direct pe un perete cu toate terminațiile accesibile din față, eliminând spațiul din spate pentru încăperile electrice strânse.

Accelerați instalarea

Secțiunile modulare și opțiunile integrate din fabrică simplifică aspectele, reduc cablarea și reduc timpul și costurile de instalare pentru noile construcții și modernizări.

Scalați puterea în siguranță

Capac 400A—6000A cu conformitate UL 891 și NEMA PB‑2, carcase opționale de tip 3R și protecție magistrală de până la 200kA pentru medii cu defecțiuni ridicate

Capacități recomandate