Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce LOGO! Noțiuni de bază?

LOGO! Seturile pentru începători sunt pachete all-in-one concepute pentru a vă ajuta să începeți cu ușurință cu LOGO-ul! modul logic pentru sarcini mici de automatizare. Aceste kituri oferă suport extins printr-o combinație de cele mai recente hardware și software, astfel încât să puteți realiza aplicații complete cu ușurință. Pur și simplu despachetați, conectați și începeți cu o soluție completă și actualizată, adaptată cerințelor dvs. Puteți descărca direct programele de circuit respective și le puteți adapta aplicației dvs. folosind LOGO-ul! Software de programare Soft Comfort. După aceea, puteți transfera cu ușurință programul dvs. în LOGO! printr-un cablu PC sau Ethernet și folosiți-l.

A person is sitting in front of a computer screen, typing on the keyboard, with a cup of coffee on the desk.

Capacități recomandate