Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce LOGO! Module de expansiune?

LOGO! Modulele de expansiune vă extind LOGO-ul! 9 Modul de bază cu I/O digitale și analogice suplimentare - direct prin magistrala vertebrală. Scalați-vă aplicația până la 64 DI, 60 DQ, 16 AI și 16 AQ fără a vă schimba arhitectura hardware sau a crește complexitatea ingineriei.

De la configurații independente compacte până la configurații mai mari în rețea: portofoliul modular acoperă nevoile de extindere digitală și analogică - inclusiv noul modul AM4 cu rezoluție analogică selectabilă.

Mai multe I/O fără mai multă complexitate

Adăugați canale digitale și analogice exact acolo unde este necesar - prin conexiune directă cu magistrala vertebrală la LOGO! 9 Modulul de bază. Nu există cabluri suplimentare, nu este necesar un gateway, nici o modificare a logicii programului existent.

Modulul potrivit pentru fiecare tip de semnal

Alegeți dintre module digitale de expansiune pentru aplicații 12/24 V DC și 230 V AC sau module analogice pentru precizie la nivel de senzor. Fiecare modul se introduce direct în LOGO-ul! 9 sistem fără efort suplimentar de configurare.

Scalați-vă aplicația pe măsură ce cerințele cresc

Începeți compact și extindeți-l atunci când este necesar - până la 64 de intrări digitale, 60 de ieșiri digitale, 16 intrări analogice și 16 ieșiri analogice. Arhitectura modulară vă menține sistemul simplu, eficient din punct de vedere al costurilor și pregătit pentru viitor.

Specificații cheie

Expansiune digitală

Module DM8 și DM16 pentru 12/24 V DC și 230 V AC/DC

Expansiune analogică

2 AI + 2 AO per modul AM4; rezoluție selectabilă: 1.000/ 4.095/10.000 pași

Max. Extinderea I/O

Până la 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ per LOGO! 9 sistem

Conexiune

Direct Backbone Bus - nu este necesară cablarea suplimentară sau sursa de alimentare

Suport cu virgulă mobilă

Suportat pe AM4 AI/AQ pentru procesare analogică precisă

Compatibilitate

Nu este compatibil hardware cu LOGO! 8 module de expansiune; programe convertibile prin LOGO! Confort moale V9

Capacități recomandate

Întrebări frecvente