Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce LOGO! Module de comunicare?

LOGO! Modulele de comunicare extind LOGO! 9 aplicaţii cu conectivitate dedicată — pentru integrarea reţelelor locale, automatizarea clădirilor KNX şi schimbul flexibil de date cu sisteme conectate. Toate modulele de comunicare din LOGO-ul anterior! Generațiile rămân pe deplin compatibile cu LOGO-ul! 9.

De la comutarea Ethernet la integrarea KNX și comunicarea software: LOGO-ul! Portofoliul de module de comunicare acoperă nevoile de conectivitate ale automatizării zilnice fără o complexitate suplimentară de inginerie.

Extindeți conectivitatea fără a vă schimba configurația

LOGO! Modulele de comunicare se integrează direct în LOGO-ul existent! 9 aplicații - nu sunt necesare modificări ale programului. Toate modulele din LOGO-ul anterior! Generațiile rămân pe deplin compatibile cu LOGO-ul! 9 Module de bază.

Interfața potrivită pentru fiecare mediu de rețea

Fie că este vorba de comutare Ethernet, rețele de construcții KNX sau schimb de date bazat pe software — LOGO! CSM, CMK 2000 și CIM acoperă scenariile cheie de conectivitate pentru aplicații mici de automatizare în industrie și clădiri.

Aplicații conectate fără complexitate de sistem

LOGO! Modulele de comunicare permit schimbul de date, integrarea la distanță și conectivitatea la rețea într-un mod rentabil - fără hardware supradimensionat sau costuri suplimentare de inginerie.

Specificații cheie

LOGO! CSM

Modul de comutare Ethernet - extinde conectivitatea rețelei locale pentru LOGO! 9 aplicații

LOGO! CMK 2000

Modul de comunicare KNX — schimb de date între LOGO! și sisteme bazate pe KNX

LOGO! CIM

Modul de interfață de comunicare — schimb flexibil de date cu software și dispozitive conectate

LOGO! 9 compatibilitate

Toate modulele de comunicare listate sunt compatibile cu LOGO! 9 Module de bază

Compatibilitate generația anterioară

Module de comunicare din LOGO-ul anterior! Generațiile rămân compatibile cu LOGO-ul! 9

Capacități recomandate

Întrebări frecvente