Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX este un produs LEAM Technologies

LEAM Technologies is a start-up that was spun off from the Technical University of Munich. They offer an industrial edge-based solution to extend large-format 3D printers with temperature monitoring and active control. This makes it possible to process technically demanding plastics such as PEEK or similar with large-format 3D printers in the first place. The technology is mainly used in the energy, automotive, aerospace and general mechanical engineering sectors.

De ce Îmbunătățiți aderența stratului în format mare AM?

DEMEX rezolvă problema aderenței insuficiente a straturilor în fabricarea aditivă de format mare. Sistemul utilizează lumina generată de LED-uri de mare putere pentru a încălzi substratul local. Lumina este focalizată într-un loc din fața duzei. Temperatura optimă pentru lipirea straturilor este asigurată la interfață fără a risca stabilitatea. Datorită luminii vizibile, cu spectru larg, DEMEX evită reglementările privind siguranța laserului.
Piesele tipărite cu DEMEX prezintă proprietăți izotropice pentru rezistența la tracțiune, deoarece interfața slabă dintre straturi este eliminată. Tehnologia poate fi utilizată cu orice polimer termoplastic și este relevantă pentru aplicații solicitante, unde sunt prelucrate PEEK, PEI, PESU sau alți polimeri de înaltă performanță.
DEMEX poate fi modernizat pe orice imprimantă 3D de format mare nouă sau existentă și se integrează folosind interfețe de comunicare standard.
Produsul LEAMS de pe Siemens Industrial Edge extinde cota de valoare de la Siemens Numerical Control la Edge Computing și software-ul de asigurare a calității în viitoarele mașini LFAM.

Punctul luminii focalizate generat de DEMEX

Beneficii

  • Obțineți proprietăți izotropice ale părților
  • Imprimare pe suprafețe reci
  • Monitorizați temperaturile în timpul tipăririi și depozitării pentru analize ulterioare

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

O imprimantă 3D de format mare pentru a fi instalat DEMEX

Hardware-ul sistemului DEMEX