De ce Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?
Dulapurile de fum extrag aer condiționat, consumator de energie din laborator. Un design bine gândit al produsului ajută la reducerea costurilor de operare, menținând în același timp același nivel de siguranță. Dulapul de fum Köttermann EcoPlus necesită un debit redus de aer datorită tehnologiei și designului său special de aer. Cu un debit de volum constant recomandat de 275 m³/h pe metru de lățime a dulapului de fum, dulapul de fum cu consum redus de energie consumă cu aproximativ 30% mai puțin aer evacuat decât un dulap de fum standard de pe piață. Acest lucru economisește până la 1.000 de euro în costuri de operare pe an. Piesa centrală este tehnologia unică a debitului, care reduce debitul volumului de aer, îndeplinind în același timp toate cerințele de siguranță. Standardele sunt în mod corespunzător ridicate: în testul de robustețe pentru evaluarea performanței dulapurilor de fum, explozia gazului de testare a EcoPlus este cu 70% sub valoarea limită cerută de BG RCI pentru dulapurile de fum.