Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards este un produs Koettermann

Köttermann produce soluții flexibile pentru echipamente de laborator din oțel lângă Hanovra de mai bine de 75 de ani. Aici sunt create componente personalizate care simplifică munca zilnică de laborator, asigură operațiuni sustenabile de laborator și un mediu sigur. Echipamentul personalizat include mobilier de laborator și dulapuri de fum, dulapuri de siguranță și materiale periculoase, precum și o varietate de soluții de alimentare cu suporturi media.
Clienții naționali și internaționali sunt susținuți de peste 150 de angajați cu o ofertă completă de servicii de la planificare până la întreținere. Șase companii de vânzări și parteneri comerciali selectați manual sunt desfășurate în întreaga lume pentru a îndeplini cerințele clienților.

De ce Dulapuri inteligente Köttermann cu integrare Siemens?

Laboratoarele moderne se confruntă cu provocarea armonizării siguranței, eficienței și durabilității. O componentă cheie a acestui lucru este controlul sigur și eficient din punct de vedere energetic al dulapurilor de fum. Prin integrarea componentelor inteligente Siemens în dulapurile de fum Köttermann, a fost creată o soluție holistică pentru optimizarea și monitorizarea consumului de energie în mediile de laborator. Köttermann combină cele mai înalte standarde de siguranță cu automatizarea inteligentă a clădirilor Siemens - pentru tehnologia de laborator „Made in Germany” rezistentă la viitor.

Cererea de gestionare precisă a aerului conduce continuu la dezvoltarea tehnologiilor inteligente pentru clădiri. Componentele modulare Siemens - de la sistemul VAV și amortizor până la întrerupătoare, senzori de prezență și canelă și conectarea la sistemul inteligent de clădiri Desigo CC - creează un sistem flexibil, sigur și conectat în rețea. Toate funcțiile pot fi controlate digital într-un mod ușor de utilizat prin intermediul panoului de control al dulapului de fum Köttermann TouchTronic.

25523-Köttermann Bildzusammenstellung-Laborabzug

Beneficii

  • Controlul volumului variabil al debitului: tehnologie optimizată a aerului cu semnale vizuale și acustice.
  • Costuri de operare reduse: controlul automat al debitului volumului și oprirea prizei controlată în timp economisesc energie - chiar și peste noapte și la sfârșit de săptămână.
  • Siguranță maximă: datorită funcției de închidere automată a cercevelei (AutoProtect), precum și monitorizării alarmei și temperaturii.
  • Monitorizare inteligentă: înregistrarea precisă a fluxurilor de aer, a poziției canatului, a prezenței, a consumului de energie și a stărilor de funcționare. Nu este necesară o unitate de operare suplimentară - toate funcțiile pot fi controlate central prin Köttermann TouchTronic.
  • Rețele pentru viitor: integrare simplă în sistemul de management al clădirilor Siemens Desigo CC.

Capacități recomandate

Case Study

111224_Koettermannrepha_WEB-9

Repha Biofarmaceutice

Cerințele spațiale în creștere au determinat o reproiectare cuprinzătoare a facilităților de laborator ale Repha. Proiectul a fost inițiat rapid și aproape
coordonarea cu arhitecții și planificatorii de laborator.