Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX este un produs KETOS

KETOS este un pionier în furnizarea de informații acționabile și accesibile operatorilor din 2015 prin puterea roboticii, IoT și AI pentru a construi orașe, ferme și industrii mai inteligente și durabile. Soluția automatizată, cu avertismentele sale timpurii și informații predictive, este accesibilă 24/7 pentru vizibilitate a datelor oricând și oriunde la îndemână pentru luarea deciziilor proactive bazate pe date. <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS a câștigat tracțiune în industrie, municipalități și agricultură cu o mare varietate de surse de apă - apă potabilă, apă uzată, apă de proces, apă subterană, apă de suprafață, apă produsă etc.<br/>Misiunea KETOS este de a transforma modul în care oamenii și întreprinderile gândesc despre apă pentru a păstra și proteja această resursă prețioasă pentru generațiile viitoare.

De ce Laborator Informații precise și accesibile privind calitatea apei?

KETOS este unic în comparație cu orice alte instrumente de calitate a apei de pe piață, deoarece este capabil să ofere clienților auto-calibrare eliminând necesitatea intervenției manuale, flexibilitate de a schimba/adăuga/elimina parametrii într-un sistem, de a controla frecvența de testare și de a opera cu un serviciu bazat pe meniu de peste 36 de parametri din care să alegeți și să răspundă nevoilor fluctuante ale cuiva. KETOS a dezvoltat la comandă peste 48 de metode pentru detectarea cu precizie precisă a laboratorului pentru apa de suprafață, apă potabilă, ape uzate, ape subterane, apă produsă, apă de proces și multe altele. Cu tehnologia sa revoluționară în automatizare 100% a eșantionării, detectării, comunicării bidirecționale, analizei, sistemului de avertizare timpurie și informații AI acționabile, KETOS este capabil să livreze date oricând, oriunde la îndemâna.KETOS elimină piesele de întreținere, service, creșterea cunoștințelor, reparații, piese de schimb, achiziționarea de consumabile sau îngrijorarea cu privire la bugetele de cumpărare și echipament propriu intensiv, costisitor.

Beneficii

  • 300%-400% Îmbunătățirea vizibilității datelor în comparație cu sonda și testarea manuală
  • Eficiență minimă a forței de muncă de 40% obținută cu eșantionarea manuală și calibrarea eliminată
  • 0 încălcări ale conformității atunci când sunt monitorizate de KETOS SHIELD, 24/7 cu avertismente timpurii
  • Laborator, forță de muncă, materiale, reglementare, evitarea perioadelor de nefuncționare a instalației - Economii operaționale
  • Gestionare cuprinzătoare a datelor cu KETOS+date terță parte pentru informații acționabile
  • Reducerea Co2, Creșterea reutilizării apei, Reaprovizionarea acviferului, Eficiența tratamentului

Capacități recomandate