De ce Conectați producția digitală și lumea reală ?
Complexitatea proceselor de programare este în continuă creștere odată cu dezvoltarea de noi mașini și funcții. În cazul în care acum este aproape imposibil să verificați manual codurile NC pentru coliziuni, aici intervine simularea mașinii. Toți producătorii care utilizează mașini-unelte trebuie astăzi să poată simula procesele lor pentru a asigura coerența între lumea digitală și cea reală.
Cu kiturile noastre de mașini, conectați lumea digitală și cea reală pentru o mai mare eficiență, siguranță și productivitate
Aceste kituri de mașini servesc, printre altele, ca gemeni digitali de mașini-unelte.
Fiecare Machine Kit include un model precis al mașinii cu cinematica sa, un post-procesor (esențial pentru trecerea de la modelul de programare generat în NX CAM la producția pe mașină) și o simulare bazată pe cod G. Acest lucru vă permite să identificați și să ajustați sursele potențiale de erori devreme, înainte de a intra în producție. și să generați programe NC fiabile gata de utilizare pentru o gamă largă de mașini CNC.