Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Visionport the Multi-Camera Inspection System este un produs Invisium

Invisium GmbH este o companie visiontech cunoscută pentru soluțiile sale avansate în logistică.

VisionPorts de la invisium sunt un sistem de camere multifuncțional conceput pentru a recunoaște instantaneu mărfurile și calitățile de toate tipurile pe măsură ce trec.
Echipat cu tehnologie AI 2D, 3D și bazată pe cloud, aceste gateway-uri ale scanerului înregistrează coduri de bare, cantități și calități „din mers” pentru trasabilitate și transparență de neegalat.

Software-ul său este adaptabil pentru orice tip de concepție optică și, prin urmare, soluțiile sale costomizabile pentru orice cerere individuală.

De ce Sistem Palette-Scanner pentru identificarea și numărarea obiectelor?

Scanerele drive-through sunt construite pentru expeditorii de marfă pentru a obține date digitale chiar la porți.
Aceasta ar putea fi pe partea de intrare, pentru a demonstra expedierile sau pe partea de ieșire pentru a furniza dovada calității livrărilor.
Soluția se adresează primilor comercianți cu amănuntul și furnizorilor auto care livrează volume mari de mărfuri magazinelor sau producătorilor la scară mare.
Soluția este 100% automată.

Beneficii

  • În zbor, producem date digitale chiar la porți, fără modificări de proces.
  • Software-ul oferă informații despre timpii cercului și cantitățile de purtători de încărcare.
  • Nu sunt necesare candele de proces.

Capacități recomandate

Case Study

Tavan industrial cu conducte metalice și grinzi

Gestionarea transportatorului de încărcare la 360°

Suporturile de încărcare reutilizabile, cum ar fi paleți, cutii de plasă și lăzi, sunt utilizate pentru a reduce deșeurile de ambalaje
și să promoveze sustenabilitatea în sectoarele comerțului cu amănuntul și logistica produselor alimentare.

Aplicații în lumea reală

Select...
Stația de asamblare a motorului Deutz în fabrică

Documentație fotografică

Furnizorii obțin o supraveghere a livrărilor lor pentru gestionarea reclamațiilor, complet automat.