Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Teamcenter Migration Factory este un produs Intelizign Engineering Services

În calitate de lider în serviciile digitale de ciclu de viață a produselor, Intelizign oferă servicii de PLM și digitalizare End2End de nivel superior concepute pentru a eficientiza dezvoltarea produsului dvs. de la concept la implementare și operațiuni. Cu peste 2300 de experți în 9 locații globale, împuternicim companiile să dezvolte și să gestioneze produsele care ne modelează viitorul. Parteneriatul nostru puternic de integrator de sisteme cu Siemens, experiența noastră vastă în PLM și modelul nostru hibrid de livrare globală ne diferențiază.

De ce Migrați orice PLM la Teamcenter — mai rapid, mai sigur, la scară largă.?

Migrările PLM pentru întreprinderi sunt complexe, costisitoare și adesea întârziate. Teamcenter Migration Factory de la Intelizign schimbă acest lucru. Platforma noastră proprietară, bazată pe instrumente, automatizează extragerea, cartografierea și încărcarea datelor PLM din orice sistem sursă major - inclusiv Windchill, Agile, SAP, Enovia și multe altele - în Teamcenter sau
Teamcenter X. Rezultatul: termene previzibile, efort redus și realizarea mai rapidă a valorii PLM.

Prezentare generală a fabricii de migrare

Beneficii

  • Accelerați-vă călătoria de migrare

    Înlocuiți proiectele de migrare lentă și manuală cu un sistem automat,
    platformă repetabilă. Conectori pre-construiți și cartografiere inteligentă a datelor
    eliminați săptămânile de scripturi personalizate - livrând rezultate mai rapid
    și reducerea timpului de valorificare a investiției dvs. în PLM.
  • Reduceți costurile și eliminați surprizele


    Procese ETL standardizate și validare timpurie în stadializare
    Mediile captează probleme înainte de a ajunge la producție.
    Execuția previzibilă înseamnă mai puține cicluri de reprelucrare, mai mici
    efort de consultanță și un buget de migrație pe care îl puteți efectiv
    să se bazeze pe.
  • Scalabil pentru orice mediu sau volum de date

    Indiferent dacă migrați un singur departament sau o întreprindere
    Peisajul PLM, Fabrica de migrație se scalează prin vrac paralel
    Încărcătoare pentru a se potrivi dimensiunii proiectului dvs. - de la pilot la complet
    lansarea producției, fără a compromite calitatea sau termenele.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Accelerarea migrației PLM în petrol și gaze

Un lider global în tehnologia energetică a folosit Teamcenter Migration Factory pentru a-și accelera migrarea datelor PLM. Rezultatul: o reducere cu 30% a timpului de migrare, transparență deplină prin raportare în timp real și mai rapidă
adaptarea la un model de date în evoluție la scară.