Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Systems Engineering Compass este un produs Intelizign Engineering Services

În calitate de lider în serviciile digitale de ciclu de viață a produselor, Intelizign oferă servicii de PLM și digitalizare End2End de nivel superior concepute pentru a eficientiza dezvoltarea produsului dvs. de la concept la implementare și operațiuni. Cu peste 2300 de experți în 9 locații globale, împuternicim companiile să dezvolte și să gestioneze produsele care ne modelează viitorul. Parteneriatul nostru puternic de integrator de sisteme cu Siemens, experiența noastră vastă în PLM și modelul nostru hibrid de livrare globală ne diferențiază.

De ce Systems Engineering Compass?

Systems Engineering Compass este o evaluare structurată care măsoară cât de matură este organizația dvs. de inginerie în cadrul proceselor definite în ISO/IEC/IEEE 15288 și traduce constatările într-un plan concret, clasificat de ROI pentru îmbunătățire. Finalizați cu o imagine clară a stării dvs. actuale, o viziune țintă și o foaie de parcurs prioritară a următoarelor proiecte pe care puteți acționa.

Niciun răspuns

Beneficii

  • Ingineria este evaluată pe cinci dimensiuni: instrument, date, oameni, organizație și metodă. Acest lucru scoate la iveală lacunele de proces, date și persoane care determină eșecul transformărilor chiar și atunci când uneltele sunt corecte.
  • O foaie de parcurs prioritizată, clasificată în funcție de ROI, pe care puteți acționa imediat. Plecați cu proiecte specifice de îmbunătățire secvențiate în funcție de rentabilitatea investiției, dimensionate astfel încât să nu copleșească organizația, cu un prim câștig rapid clar, mai degrabă decât o listă generică de dorințe.
  • Scadența obiectivă de referință în zile, nu luni. În loc de opinii subiective despre „unde ne aflăm”, obțineți o evaluare concisă a proceselor dvs. de inginerie în raport cu standardul ISO 15288.

Capacități recomandate