De ce x-io: O colecție de soluții AI personalizabile?
Creșteți performanța industrială imediat ce este disponibilă. Cu x-io vă oferim soluții adaptabile pentru întreținere predictivă și calitate predictivă de-a lungul principalelor meserii de producție auto. Transformarea conceptelor de întreținere de la preventiv sau chiar reactive la predictive este una dintre aspectele cheie în valorificarea potențialului OEE neexploatat. Cu x-io, oferim aplicațiile pentru a începe această călătorie. Folosind soluțiile native de conectivitate Industrial Edge și serverul Siemens Edge AI Inference Server, datele de producție sunt puse la dispoziție soluțiilor AI de la inpro, care convertesc datele brute în informații despre starea mașinii și calitatea producției. În acest fel, x-io deblochează potențialul OEE neexploatat anterior al liniilor de producție.
Beneficii
- Soluții integrate pentru cazurile dvs. de utilizare, de la fezabilitatea inițială până la funcționare
- Reducerea timpilor neplanificate prin predicția defecțiunilor viitoare
- Eficiență sporită prin informații despre date în timp real
- Costuri reduse de întreținere