Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce combinația de măsurători Inhab®?

Combinația contorului Inhab® cu Rapidflx™ ajută proprietarii de case, antreprenorii și constructorii să se pregătească pentru electrificare, permițând încărcarea vehiculelor electrice, fotovoltaice solare și stocarea bateriilor pe serviciile rezidențiale standard. Designul său integrat principal secundar și gata pentru surse regenerabile oferă o soluție compatibilă cu codul, pregătită pentru viitor, care reduce complexitatea instalării, evită upgrade-urile costisitoare ale serviciilor și susține cerințele energetice în evoluție.

Hardware-ul Siemens Inhab Load Manager afișat alături de întrerupătoare inteligente, accesorii de monitorizare și aplicații mobile.

Inhab® - Habitat inteligent pentru viitor

Evitați actualizările costisitoare ale serviciilor

Activați încărcarea EV, energia solară fotovoltaică și stocarea bateriei pe serviciile rezidențiale standard de 200A, fără a necesita upgrade-uri costisitoare de utilități de 400A.

Construit pentru electrificarea locuințelor

Sprijină cerințele electrice crescânde de la încărcătoarele EV, pompele de căldură, încălzitoarele electrice de apă, aparatele cu inducție și sistemele de stocare a energiei.

Mai puțin hardware, mai puțină forță de muncă

Carcasa all-in-one simplifică instalarea, reduce complexitatea cablurilor, minimizează dezordinea exterioară și eficientizează inspecțiile.

Detalii cheie

Evaluarea soclului contorului

Soclu contor nominal 250A

Evaluarea autobuzului

Evaluarea autobuzului 225A

Compatibilitatea serviciului

Serviciu rezidențial standard 200A

Principala secundară

Furnizare dedicată EV/PV/baterie

Proiectarea instalației

Carcasă unică compatibilă cu NEC

Aplicații

Încărcare EV, fotovoltaică solară, stocare baterie

Capacități recomandate