Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Vision AI Control for Machines este un produs Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH dezvoltă și furnizează soluții bazate pe IA direct la nivel de teren. Compania construiește senzori vizuali și aplicații Siemens Industrial Edge care analizează datele vizuale în timp real, permițând mașinilor să detecteze, să decidă și să acționeze autonom. Scopul: aducerea inteligenței la etajul magazinului.

Companiile producătoare beneficiază de sisteme de viziune AI integrate la margine care detectează piese, anomalii sau stări de proces direct pe linie și interacționează cu PLC-urile în timp real. Serviciile variază de la modernizarea utilajelor existente până la implementarea aplicațiilor Siemens Industrial Edge personalizate și reducerea decalajului dintre automatizare, AI și informații acționabile la nivelul fabricii.

De ce Numărarea și controlul sticlelor în timp real folosind Edge A?

Această ofertă permite producătorilor să monitorizeze și să controleze fluxul de sticle în liniile de ambalare folosind sisteme de viziune bazate pe AI care funcționează direct la nivel de teren.
Liniile tradiționale de îmbuteliere se bazează adesea pe senzori fizici pentru a număra sticlele sau pentru a detecta blocajele. Aceste sisteme sunt predispuse la inexactități, uzură mecanică și sunt inflexibile atunci când cerințele de producție se schimbă.
Prin integrarea unei camere industriale inteligente cu un model AI implementat local pe Siemens Industrial Edge, această soluție aduce un strat de senzor virtual, definit de software, la mașină. Numără și urmărește fiecare sticlă în timp real - fără a atinge produsul sau a se baza pe declanșatoare externe.
Operatorii pot defini zone virtuale sau bariere luminoase printr-o interfață simplă. AI detectează obiectele din aceste zone și trimite datele rezultate (de exemplu, numărări, viteze, anomalii) către PLC, permițând mașinii să se regleze singură pe baza intrării vizuale live.

Beneficii

  • Eliminați senzorii fizici cu viziunea AI
    Zonele de detectare virtuală înlocuiesc barierele mecanice de lumină, reducând uzura, timpul de configurare și eforturile de întreținere pe linie.
  • Creșteți eficiența și minimizați timpii de nefuncționare
    Feedback-ul AI în timp real controlează fluxul mașinii, crește producția și previne blocajele sau blocajele, menținând producția lină și stabilă.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Optimizarea mașinilor de etichetare cu Vision AI

Încetiniți sau accelerați fără probleme, în funcție de condițiile liniei
Evitați opririle inutile, alergările goale sau supraaccelerarea
Mențineți o calitate optimă a plasării etichetelor la viteze diferite

✅ Mașina de etichetare se adaptează acum în timp real, evitând supraîncărcarea și ciclurile de ralanti

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare