De ce Virtual Commissioning pentru controlul mișcării?
Virtual Commissioning pentru Motion Control conectează un model de mașină virtuală la un sistem de control real pentru a simula și valida performanța mașinilor-unelte. Acest serviciu scurtează timpul real de punere în funcțiune cu până la 70%, reducând costurile și riscul de deteriorare prin detectarea timpurie a erorilor. Beneficiați de consultanță, implementare și instruire de către experții Siemens fără a investi în software sau licențe.
Scurtați timpul de punere în funcțiune și minimizați riscul
Până la 70% mai rapid
Scurtați timpul real de punere în funcțiune pentru mașini-unelte controlate cu SINUMERIK sau FANUC cu până la 70% - reducând în același timp riscul de deteriorare.
Fără investiții în software sau licențe
Scurtați timpul real de punere în funcțiune pentru mașini-unelte controlate cu SINUMERIK sau FANUC cu până la 70% - reducând în același timp riscul de deteriorare.
Detectați erorile într-un stadiu incipient
Erorile pot fi detectate și corectate într-un stadiu incipient, permițând utilizatorului să planifice în mod fiabil și să respecte termenele de livrare.
Punere în funcțiune fără riscuri
Riscul de reducere a daunelor în timpul punerii în funcțiune reală. Coliziunile nu se bazează pe mașina reală, dar pot fi detectate în avans pe modelul 3D.
Primiți consultanță de specialitate
Serviciul de consultanță oferă o estimare fiabilă a proiectului specific în ceea ce privește fezabilitatea și cheltuielile sale și permite luarea deciziilor bazate pe cerere.

Implementați și proiectați soluția dvs.
Experții noștri se ocupă de implementarea pe baza recomandărilor serviciului de consultanță. Instrumentele software de ultimă generație sunt utilizate pentru a dezvolta un model spațial și matematic al comportamentului mașinii.

Obțineți instruire opțională
Dacă se dorește un timp de livrare mai rapid și un ciclu de inovare mai rapid datorită paralelizării proceselor nu doar pentru proiecte specifice, instruirea reprezentanților de servicii cu experiență oferă cea mai bună introducere în abordarea cuprinzătoare.