Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Remote Services?

Siemens Remote Services sunt servicii de asistență la distanță specifice sistemului pentru funcționarea de înaltă performanță a activelor și sistemelor instalației dumneavoastră. Prin furnizarea de servicii rapide de diagnosticare, depanare și întreținere prin intermediul platformei noastre la distanță, Remote Services reduce întreruperile operaționale și costurile de întreținere.

Serviciile noastre sunt livrate printr-o platformă de la distanță extrem de sigură, certificată ISO/IEC 27001, numită Platforma de servicii la distanță (CrSP). Este mai mult decât acces la distanță! Platforma combină:

  • Serviciu reactiv de la distanță
  • M2M integrat (proxy)
  • Transfer de fișiere
  • E-mailul
  • SMS
  • Servicii de backup de fișiere

Beneficii cheie

Îmbunătățirea eficienței serviciilor

Remote Services permite experților autorizați la distanță să acceseze dispozitivele conectate de la distanță din întreaga lume. Rezolvați problemele de asistență în mod eficient, primind rapid expertiza potrivită.

Creșteți performanța

Remote Services asigură în mod activ nivelurile de servicii și oferă acces direct și imediat la sisteme atunci când este necesar. Acest lucru duce la o rată îmbunătățită a timpului de remediere și la reducerea întreruperilor de funcționare și a costurilor de întreținere.

Îmbunătățiți securitatea

Infrastructura noastră la distanță este dezvoltată în conformitate cu cerințele industriei, cum ar fi IEC 62443 și oferă cel mai înalt nivel de securitate pentru protecția informațiilor sensibile.

Capacități recomandate