Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Field Service?

Siemens Field Service pune la dispoziție experți la fața locului pentru a vă sprijini rapid și fiabil în rezolvarea problemelor din instalațiile dvs. industriale. Acest sprijin rapid și eficient din partea specialiștilor ajută la maximizarea duratei de viață a instalației dvs., asigurând că întreținerea este efectuată atunci când este necesar. Folosiți o rețea mondială de experți Siemens cu contracte de service personalizate pentru ore de sosire definite și intervale de întreținere.

Beneficii cheie

Folosiți o rețea de servicii la nivel mondial

Contați pe asistență rapidă și eficientă off-site și la fața locului din rețeaua noastră mondială de servicii pentru clienți. Suntem disponibili pentru a rezolva problemele și întrebările dvs. tehnice.

Primiți asistență rapidă la fața locului

Primiți asistență rapidă și competentă din partea experților noștri Siemens în caz de urgență. Un contract de întreținere adaptat pentru dvs. permite răspuns rapid și rezolvarea eficientă a problemelor pentru a minimiza timpii de nefuncționare.

Maximizați durata de viață a instalației

Îmbunătățiți durata de viață a instalației dvs. cu analiza periodică a stării la fața locului și analiza datelor operaționale. Ne asigurăm că lucrările de întreținere au loc atunci când este necesar pentru a prelungi longevitatea activelor.

Capacități recomandate