De ce este Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) este un dispozitiv Industrial Edge bazat pe software care rulează ca o mașină virtuală pe platforme standard de virtualizare.
IEVD le permite clienților să utilizeze infrastructura de virtualizare existentă (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) pentru sarcinile de lucru Industrial Edge, susținând scalarea flexibilă și implementarea rapidă a capabilităților de calcul edge în medii industriale.
Imaginea mașinii virtuale se bazează pe Linux Debian și Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Beneficii cheie
Beneficiați de avantajele infrastructurilor IT standard
- Rulează ca mașină virtuală pe platforme standard de virtualizare
- Alocarea resurselor configurabile: vCPU-uri, memorie, dimensiune disc și VNIC
- Disponibilitate rapidă a configurațiilor la scară largă pentru testare, demonstrație și simulare
Asigurați compatibilitatea Industrial Edge
- Compatibilitate funcțională completă cu dispozitivele fizice Industrial Edge
- Runtime integrat Industrial Edge pentru implementarea și gestionarea aplicațiilor Industrial Edge Apps
- Gestionat prin Industrial Edge Management (IEM)
Activați scenarii de margine centralizate și agregate
- Agregarea datelor de la mai multe mașini/linii de producție
- Analiză la nivel de fabrică și întreprindere
- Gateway pentru conectivitate cloud sau sarcini de preprocesare
Capacități recomandate
Resurse de calcul flexibile
Nuclee vCPU1 - 8 (configurabile)
Memorie (RAM) 2 GB - 64 GB (configurabil)
Disc virtualMin. 15 GB (extensibil)
Interfeţe de reţeaMin. 1 vNIC (configurabil)

Utilizabil pe cele mai comune hipervizoare
VMware vSphere/ESXI≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Pălărie roșie OpenShift≥ V4.17

Securitate încorporată la nivel IT
- Fără interfețe la distanță sau porturi deschise dincolo de dependențele platformei Industrial Edge
- Validarea integrității pentru implementarea actualizării
- Se bazează pe securitate la nivel de hipervizor pentru protecția fizică împotriva intruziunilor

Noțiuni de bază cu Industrial Edge Virtual Device
Ce este inclus?
- Instalați și operați una (1) instanță a Industrial Edge Virtual Device
- Alocați până la 8 vCPU-uri și 64 GB memorie
- Utilizați programul Industrial Edge Runtime inclus