Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Virtual Commissioning pentru controlul mișcării?

Punerea în funcțiune virtuală pentru Motion Control vă permite să validați funcțiile mașinii, comportamentul mișcării și logica de control înainte de punerea în funcțiune fizică. Prin conectarea unui model de mașină virtuală la un sistem real de control SINUMERIK, puteți simula performanța mașinii, puteți identifica erorile din timp și planificați mai încrezător. Acest lucru ajută la scurtarea timpului real de punere în funcțiune cu până la 70% și reduce riscul de deteriorare costisitoare în timpul pornirii.
Experții Siemens vă sprijină prin consultanță, implementare și instruire opțională - ajutând la estimarea fezabilității și a efortului de proiect, modelarea comportamentului mașinii și pregătirea activelor inginerești. Cu această abordare structurată, echipele pot paraleliza munca, pot evita surprizele în stadiile târzii și pot realiza o pornire mai ușoară a mașinilor-unelte.

Beneficii cheie

Scurtați timpul de punere în funcțiune

Reduceți durata de punere în funcțiune reală prin utilizarea simulării mașinilor virtuale, contribuind la scurtarea timpului cu până la 70% pentru mașini-unelte controlate de Sinumerik.

Detectați erorile devreme

Identificați și corectați erorile din timp prin simularea realistă a comportamentului mașinii, susținând planificarea fiabilă și prevenind defecțiunile în stadiile târzii.

Reduceți riscurile de punere în funcțiune

Reduceți riscul de deteriorare a mașinii prin validarea mișcărilor și interacțiunilor într-un mediu virtual sigur înainte de a opera mașina reală.

Capabilități recomandate

Întrebări frecvente

Începeți