Consultanță de specialitate și ateliere
Sesiuni personalizate pentru a înțelege obiectivele dvs. de producție și pentru a defini strategia potrivită pentru optimizarea performanței.
OEE de clasă mondială este definit ca 85% sau mai mare, reprezentând performanțe de top în ceea ce privește disponibilitatea, performanța și calitatea în toate operațiunile de fabricație. Atingerea acestui nivel înseamnă că o companie funcționează cu perioade de nefuncționare minime, viteză optimă și foarte puține defecte.
Deblocați întregul potențial al proceselor dvs. de producție, producția modernă necesită soluții personalizate pentru analiza performanței și optimizarea eficienței. De la calcule precise OEE (Eficiență generală a echipamentelor) și instrumente analitice aprofundate până la raportare și notificări automate, înțelegem că fiecare afacere are provocări unice.
Optimizați eficiența generală a echipamentului pentru a reduce timpii de nefuncționare și pentru a îmbunătăți randamentul.
O mai mare transparență permite o analiză eficientă a productivității mașinilor.
Flexibil, ușor de implementat și ușor de scalat la alte cazuri de utilizare.
Sesiuni personalizate pentru a înțelege obiectivele dvs. de producție și pentru a defini strategia potrivită pentru optimizarea performanței.
Evaluarea disponibilității mașinii, a conectivității și a surselor de date pentru a asigura o bază solidă pentru soluțiile OEE.
De la conectivitatea mașinii și achiziția de date până la crearea și vizualizarea tabloului de bord - complet integrate și personalizate.