Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Industrial DMZ Infrastructure?

Industrial DMZ Infrastructure oferă un concept gata de rulare pentru segmentarea rețelelor IT/OT cu caracteristici de securitate integrate. Optimizăm această soluție pentru utilizare în producție pentru a oferi disponibilitate ridicată și securitate robustă, cu suport cuprinzător pe durata ciclului de viață.

Rețelele puternice stimulează digitalizarea, dar pot crește și riscurile atacurilor cibernetice, făcând securitatea complexă. Infrastructura noastră Industrial DMZ Infrastructure vă ajută să vă concentrați asupra activității dvs. de bază prin prevenirea accesului neautorizat la sistemele dvs. OT utilizând o zonă demilitarizată cu firewall-uri față și spate.

Implementați segmentarea rețelei IT/OT bazată pe IEC 62443 pentru securitate structurată. Abordarea noastră de apărare în profunzime oferă o protecție profund stratificată, sporind integritatea rețelei. O infrastructură IT hiperconvergentă acceptă calculul de înaltă performanță, arhivarea datelor de proces, backup-ul și recuperarea în caz de dezastru.

Beneficii cheie

Segmentul rețelelor IT/OT

Implementați segmentarea robustă a rețelei utilizând modelul IEC 62443 „Zones & Conduits”, un standard cheie pentru securitatea automatizării. Izolați sistemele critice, reduceți suprafața de atac și îmbunătățiți rezistența operațională.

Integrați securitatea stratificată

Implementați o apărare profund stratificată cu măsuri de securitate a rețelei și integritatea sistemului pentru a bloca intruziunea și daunele atacatorilor. Beneficiaţi de securitate preintegrată pentru o protecţie cuprinzătoare încă de la început.

Folosiți infrastructura IT hiperconvergentă

Implementați infrastructură IT hiperconvergentă pe platforma Industrial Automation DataCenter pentru calcul de înaltă performanță. Include arhivarea datelor, backup robust, DR și UPS.

Capacități recomandate