Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Device Integration Services?

Integrați cu ușurință dispozitivele și aplicațiile de la mai mulți furnizori în

Sistem de automatizare SIMATIC.

Cu Device Integration Services, puteți integra controlere, comutatoare, dispozitive de teren și aplicații, cu sfaturi de specialitate și soluții de conectivitate personalizate de la specialiștii Siemens în automatizare și IT.

Serviciile includ:

  • Servicii de integrare Power Control
  • Servicii Gateway de comunicații industriale
  • Integrarea dispozitivelor cu mai mulți furnizori

Beneficii cheie

Obțineți un control uniform pentru automatizare

Integrați aparatul de comutare în PCS 7 AS/OS pentru a crea un sistem uniform de automatizare și control al aparatelor de comutare. Adaptați-vă pentru semnale rapide de călătorie. Conectați SIMATIC PCS 7 la partea de curent puternic pentru operațiuni extrem de accesibile și fiabile.

Creșteți eficiența ingineriei SIMATIC PCS 7

Îmbunătățiți eficiența ingineriei PCS 7 cu bibliotecile Stahl. Utilizați funcțiile de diagnosticare pentru o depanare eficientă și creșteți productivitatea. Obțineți un contract de service pe cinci ani pentru asistență tehnică și actualizări gratuite pe termen lung.

Asigurați conformitatea sistemului cu integrarea dispozitivului

Integrați hardware-ul terță parte în SIMATIC PCS 7 pentru conformitatea sistemului. Respectați standardele necesare cu integrarea dispozitivului nostru. Bazați-vă pe un produs dovedit de la un furnizor pe termen lung pentru medii operaționale robuste și de încredere.

Capacități recomandate