Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Security Evaluări?

Pe măsură ce digitalizarea și interconectivitatea mașinilor cresc, crește și riscul atacurilor cibernetice. Cybersecurity Evaluările pentru OT identifică lacunele de securitate procedurale și vulnerabilitățile tehnice din sistemele dvs. Acest lucru oferă o înțelegere clară a expunerii dvs. la risc, permițând atenuarea în timp util a amenințărilor pentru a preveni întreruperile costisitoare de producție. Abordarea noastră holistică oferă o foaie de parcurs de securitate personalizată, specifică fabricii, cu îndrumări acționabile pentru operațiunile dvs. IT și OT. În medie, echipa noastră: Ef

  • ectuează peste 250 de evaluări pe an Descoperă
  • peste 1500 de vulnerabilități pe an
  • Utilizează 20 de
  • ani de experiență

Beneficii cheie

Descoperiți potențialele amenințări

Obțineți informații complete despre starea dvs. actuală de securitate, permițându-vă să identificați și să înțelegeți în mod proactiv potențialele amenințări și vulnerabilități.

Planificați costurile

Oferim o bază pentru estimări transparente ale costurilor, facilitându-vă planificarea investițiilor în îmbunătățiri de securitate, obținând în același timp certificarea ISO 27001/IEC 62443.

Dezvoltați foaia de parcurs personalizată

Construirea unei foi de parcurs de securitate specifice fabricii ne permite să acordăm prioritate nivelului de maturitate al operațiunilor dvs. IT și OT, asigurându-vă că rămâneți la curent cu standardele din industrie.

Capacități recomandate