De ce Platforma Tessent?
Tessent Platform ajută echipele de proiectare IC să atingă obiectivele de calitate ale testelor de fabricație mai rapid și cu mai puține resurse în comparație cu metodele tradiționale DFT. Această automatizare dovedită în producție permite o predare simplă și consolidată între echipe, rezultând un flux durabil și previzibil.
Implementare mai rapidă a DFT
Definiți intenția cu inserarea IP bazată pe specificații, o singură bază de date unificată și transfer de date bazat pe Tessent Core Description. DFT IP și semnalele sunt configurate automat pentru toate modurile de testare.
Compatibilitate de proiectare
Prin utilizarea infrastructurii IEEE 1687 (IJTAG), inserția, extracția ICL și retargetarea PDL sunt acceptate atât pentru Tessent, cât și pentru IP terță parte. Mai multe interfețe la nivel de cip sunt acceptate pentru fabricație și testare în sistem.
Modele de utilizare flexibile
Cu introspecție integrată și personalizări de editare a designului în întregul flux, fluxul poate fi personalizat într-un mod durabil. Pot fi utilizate DRC-uri personalizate, comenzi definite de utilizator și scripturi personalizate pre- sau post-inserare.