Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode este singura soluție comercială care oferă infrastructura pentru accesul bazat pe software de sistem la orice capabilități de testare și diagnosticare integrate într-un cip auto.

Arhitectură flexibilă de testare în sistem

Oferă acces la nivel de sistem cu latență scăzută la toate resursele de testare pe cip pentru testare și diagnosticare on-line. Rețeaua ierarhică de comutatoare de biți de inserție a scanării permite comunicarea cu resursele de testare distribuite.

Controlul testelor în timp real

Controlerul Tessent MissionMode poate fi configurat pentru a funcționa în două moduri diferite - modul de acces la CPU și modul de acces direct la memorie (DMA).

Certificat ISO 26262

Tessent MissionMode este livrat cu un raport de calificare a instrumentului software ISO 26262 care oferă dovezile necesare privind adecvarea instrumentului pentru sarcinile legate de ISO 26262.

Întrebați un expert - Bărbat și femeie care au o consultație într-un birou.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Tessent?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.