Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Questa One Verification IQ

De ce să folosiți Testplan Author?

Caracteristicile de colaborare ale Testplan Author permit crearea, gestionarea și întreținerea cuprinzătoare a planului de testare. Se integrează cu Questa, instrumentele de cerințe și standardele de siguranță, conducând verificarea conformității. Îmbunătățirea proceselor, oferind în același timp trasabilitate și vizibilitate pentru a accelera închiderea.

Reutilizarea planului de testare

Testplan Author permite tranziția eficientă de la metodologiile existente de testplan prin importul direct al planurilor de testare Questa din foi de calcul sau UCDB, păstrând procesele și investițiile stabilite ale echipei dvs.

Trasabilitatea verificării

Testplan Author oferă trasabilitate de verificare care leagă cerințele de teste și valori de acoperire pentru o vizibilitate clară. Automatizează valorile de închidere, îmbunătățind documentația și responsabilitatea în cadrul procesului de verificare.

trasabilitatea conformității

Utilizarea Testplan Author pentru trasabilitatea conformității oferă artefacte de siguranță pentru DO-254 și ISO 26262. Îmbunătățește trasabilitatea, îmbunătățește eficiența și simplifică auditurile prin furnizarea de documentație organizată pentru conformitatea.

Trasabilitatea proiectării

Utilizarea Testplan Author pentru trasabilitatea implementării leagă codul de proiectare de cerințe, asigurând conformitatea. Îmbunătățește precizia verificării, eficientizează managementul și asigură evaluări amănunțite pe tot parcursul procesului.

Cerințe determinate

Utilizarea Testplan Author pentru verificarea bazată pe cerințe aliniază verificarea cu nevoile, îmbunătățind organizarea și trasabilitatea. Aceasta simplifică procesul de închidere, îmbunătățind eficiența generală a verificării și conformitatea.

Condusă de plan

Utilizarea Testplan Author pentru verificarea bazată pe plan îmbunătățește structura, vizibilitatea și trasabilitatea în planificarea verificării, asigurând gestionarea eficientă a proceselor de verificare și conformitatea cu cerințele.

Questa One Verification IQ

Autorul planului de testare

Testplan Author surprinde în colaborare planurile de testare pentru a ghida procesele de verificare. Integrat cu toate aplicațiile Questa VIQ, acceptă acoperirea de la mai multe motoare și utilizează gestionarea ciclului de viață prin instrumente precum Siemens Polarion. Prin utilizarea serviciilor deschise pentru colaborare pe ciclu de viață (OSLC), datele sunt accesibile în toate domeniile, oferind trasabilitate de la cerințe până la verificare.

interfață Software care arată crearea planului de testare cu elemente asemănătoare diagramei de flux și meniul barei laterale

Adânciți-vă cunoștințele despre această verificare iq

Centrul de asistență

siemens eda oferă asistență completă pentru clienți pentru această verificare iq și toate produsele noastre.

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Pentru a ajuta la înțelegerea tehnologiilor avansate de verificare funcțională și a modului de aplicare a acestora cel mai eficient, vizitați blogul nostru pentru informații și actualizări despre concepte, valori, standarde, metodologii și exemple.