Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery VICS?

Extindeți IP-ul de verificare în sus în firmware și co-simulare software. Accelerați încrederea permițând dezvoltarea în comun.

Co-simularea la nivel de sistem include:

  • Simulare completă la nivel de sistem a OS/SW gazdă Linux reale și SoC HW RTL și SW/FW încorporat
  • Co-simularea platformei virtuale conectează platforma virtuală (gazdă, încorporată) și proiectele SoC RTL
  • Suport pentru soluții de platformă virtuală bazate pe modele QEMU și Arm Fast
  • Tranziție perfectă de la verificarea bazată pe simulare bazată pe VIP la platforme virtuale complete
  • Folosiți bancurile de testare SV/UVM existente și VIP-urile pentru capabilități de depanare
  • Suport pentru co-depanare HW-SW, co-verificare

Co-simulări

Platforma virtuală CXL de la Avery și co-simularea VIP au contribuit la reducerea timpului nostru de validare, deoarece am reușit să efectuăm o verificare extinsă pre-silicon pe platforma noastră Leo Memory Connectivity Platform care acceptă tehnologiile CXL 2.0 și 1.1 și suntem pregătiți pentru implementarea în lumea reală. Așteptăm cu nerăbdare să folosim o abordare similară pe măsură ce dezvoltăm modele CXL de generație următoare.
Suresh Sankaralingam, șef de DV și Emulare, Laboratoarele Astera

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.