Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery Verification IP pentru USB?

Obțineți un portofoliu cuprinzător de soluții VIP pentru USB SS+ 4.x, 3.x și 2.0 utilizat de proiectanții SoC și IP pentru a asigura verificarea completă la nivel SoC și conformitatea protocolului și sincronizării. Avery VIP pentru USB implementează un set complet de modele, verificatoare de protocol și suite de testare a conformității în sistemele 100% native Verilog și UVM.

Livrabile

  • Combo USB 4.0, inclusiv tunelare completă PCIe și DP
  • Combo USB SS+ 3.x/2.0/OTG/Power Delivery gazdă, dispozitiv și BFM hub
  • Suite de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.