Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery Verification IP pentru UCIe?

Suportă adaptorul UCIe matriță-matriță independent și verificarea LogPhy împreună cu PCIe și CXL VIP integrate pentru a rula peste stiva UCIe. Verificați produsele IP și SoC/SIP bazate pe UCI care utilizează UCIe ca interconexiune I/O pentru aplicații intensive de date în aplicații 2.5D IC și 3DIC.

Urmăriți webinarul

Livrabile

  • Adaptor UCIe D2D
  • LogPhy
  • Modele RDiBox

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.