Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery Verification IP pentru protocoalele mobile?

Avery VIP pentru protocoalele mobile este o soluție completă pentru verificarea produselor IP și SoC bazate pe dispozitive mobile (Unipro, M-Phy, Soundwire, CSI, DSI, C-PHY, D-PHY) care utilizează aceste protocoale.

Verificare IP Avery pentru Soundwire

Un portofoliu cuprinzător de soluții VIP pentru Soundwire 1.0 utilizat de proiectanții SoC și IP pentru a asigura verificarea cuprinzătoare și conformitatea protocolului și sincronizării. Soundwire-Xactor implementează un set complet de modele, verificatoare de protocol și suite de testare a conformității în sisteme 100% native Verilog și UVM.

Livrabile

  • Soundwire BFM
  • Suita de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Verificare IP Avery pentru CSI/DSI/C-PHY/D-PHY

O soluție VIP cuprinzătoare pentru proiectele de emițător și receptor CSI-2, DSI-2, D-PHY și C-PHY. CSI/DSI-Xactor implementează un set complet de modele, verificatoare de protocol și suite de testare a conformității în sisteme 100% native Verilog și UVM.

Livrabile

  • CSI 2 BFM
  • DSI-2 BFM
  • C-PHY BFM
  • D-PHY BFM
  • Suita de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.