Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery Verification IP pentru memoria DDR?

Asigurați o verificare cuprinzătoare și respectarea protocolului și a calendarului. Portofoliul VIP de memorie DDR este un portofoliu cuprinzător de soluții VIP de memorie pentru DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, utilizat de proiectanții system-on-chip (SoC) și controlere de memorie care utilizează componentele externe de memorie SDRAM și DIMM și dezvoltatorii DFI-PHY.

DDR VIP implementează un set complet de modele, verificatoare de protocol și suite de testare a conformității utilizând o arhitectură cu adevărat flexibilă și deschisă bazată pe o implementare 100% nativă a SistemVerilog și UVM.

Livrabile

  • PCIe Gen1-6 modul dual RC/EP, retimer și PIPE PHY și BFM-uri opționale pentru driverul UCIe PHY
  • Suite de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Northwest Logic utilizează PCI-Xactor VIP, inclusiv teste de conformitate, pentru a verifica în mod cuprinzător familia NWL de nuclee PCI Express. Avery permite NWL să obțină un nivel ridicat de acoperire a testelor cu un nivel rezonabil de efort. Avery este foarte receptiv la nevoile NWL, menține VIP-ul actualizat față de standardul PCIe și a oferit servicii pentru a ajuta NWL să-și accelereze eforturile de verificare.
Brian Dällenbach, director senior, Grupul de controlere Rambus

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.