Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery Verification IP for CXL?

Lucrați mai eficient, dezvoltați teste mai complexe și lucrați la topologii mai complexe, cum ar fi soluțiile multi-cale, multi-link. Obțineți productivitate și flexibilitate maximă pentru verificarea proiectelor la nivel de bloc, subsistem și sistem pe cip (SoC).

Soluția noastră cuprinzătoare de verificare dispune de un mediu avansat Universal Verification Methodology (UVM) care încorporează generarea de trafic aleatoriu constrânsă, controale robuste de pachete, legături și straturi fizice și injecție de erori, verificări și acoperire a protocolului, acoperire funcțională, caracteristici asemănătoare analizorului de protocol pentru depanare și valori de analiză a performanței.

Suitele de testare a conformității Avery (CTS) oferă nucleu eficient prin teste la nivel de cip, inclusiv cele utilizate în atelierele de conformitate, precum și teste extinse dezvoltate de Avery pentru a acoperi caracteristicile specificațiilor.

Urmăriți webinarul

Livrabile

  • CXL BFM-uri
  • Suite de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Platforma virtuală CXL de la Avery și co-simularea VIP au contribuit la reducerea timpului nostru de validare, deoarece am reușit să efectuăm o verificare extinsă pre-silicon pe platforma noastră Leo Memory Connectivity Platform care acceptă tehnologiile CXL 2.0 și 1.1 și suntem pregătiți pentru implementarea în lumea reală. Așteptăm cu nerăbdare să folosim o abordare similară pe măsură ce dezvoltăm modele CXL de generație următoare.
Suresh Sankaralingam, șef de DV și Emulare, Laboratoarele Astera

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.