Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce acest singur sim pa?

Efectele gestionării energiei active asupra structurii și comportamentului proiectării sunt reflectate în vizualizarea formei de undă, schematică și a stării de putere/tranziție. acest singur sim detectează automat erorile de gestionare a energiei atât în arhitectura, cât și în comportamentul sistemului de gestionare a energiei.

Verificare dinamică și statică

Detectează erorile de gestionare a energiei atât în arhitectură, cât și în comportamentul sistemului. Verificarea statică în timpul procesării UPF identifică problemele arhitecturale, în timp ce verificările dinamice în timpul simulării identifică problemele comportamentale.

Integrarea cu verificarea

Stările de alimentare și tranzițiile sunt salvate în baza de date de acoperire. Obiectivele conștiente de putere sunt extrase automat din UPF în planul de verificare, care poate fi îmbinat cu baza de date de acoperire pentru urmărirea închiderii acoperirii.

Ușurința de utilizare

Vizualizările multiple (forme de undă, schemă și domenii de putere etc.) permit proiectanților să găsească și să rezolve problemele din proiectarea gestionată de energie rapid și eficient.

Questa One Sim PA

Suport UPF lider în industrie

  • Suport extins pentru standardul IEEE 1801 UPF
  • Suportă cele mai recente UPF 4.0 și toate UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Sprijină metodologia „Specificarea incrementală a rafinării succesive”
  • Suportă fluxuri avansate recente de jos în sus
  • Suportă fluxuri ierarhice bazate pe UPF și Hard-Macro, inclusiv suport pentru Liberty
Sisteme de baterii cu litiu optimizate cu simulare CFD pentru a reduce timpul și costurile de proiectare.

Adânciți-vă cunoștințele despre acest singur sim

Centrul de asistență

siemens eda oferă asistență pentru clienți de clasă mondială pentru acest singur sim și toate produsele noastre.

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Pentru a ajuta la înțelegerea tehnologiilor avansate de verificare funcțională și a modului de aplicare a acestora cel mai eficient, vizitați blogul nostru pentru informații și actualizări despre concepte, valori, standarde, metodologii și exemple.