Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Caracteristici cheie

Identificați și raportați eficient problemele de vulnerabilitate

Se asigură perfect că caracteristicile de securitate rămân intacte, protejând în același timp împotriva modificărilor fluxului de proiectare, extinzându-i capacitatea de detectare pe măsură ce apar noi puncte slabe. Ideal pentru sistemele critice în care încrederea timpurie și reducerea riscurilor sunt esențiale pentru a controla problemele legate de răspundere

Analiza automată timpurie a comportamentului funcțional nedorit și neașteptat produce rezultate acționabile imediat, la începutul procesului de dezvoltare. Permite evaluarea independentă a încrederii de către utilizatorii care nu sunt familiarizați cu designul, deoarece selectează numai verificările relevante ale punctelor slabe specifice designului.

  • Îmbunătățirea mecanismelor automate existente pentru a crește eficiența și acuratețea identificării potențialelor amenințări
  • Dezvoltați tehnici inovatoare de detectare adaptate pentru a identifica amenințările sofisticate și în evoluție
  • Efectuați cercetări în curs de desfășurare pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile emergente în peisajele tehnologice în evoluție
  • Utilizați analize avansate și informații despre amenințări pentru a descoperi riscuri de securitate necunoscute anterior
Verificare formală

Articole albe recomandate

Verificare formală

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video de verificare formală disponibile la Academia de verificare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.