Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prezentare generală

Questa FPU

Aplicația Questa FPU minimizează semnificativ volumul de muncă de verificare, asigurând alinierea precisă a implementărilor în virgulă mobilă cu rezultatele dorite. Implementarea sa este fără probleme, oferind blocuri de verificare ușor disponibile și funcționalități integrate de depanare.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Inginerul folosește Questa FPU pe desktop
Caracteristici cheie

Verificarea formală a hardware-ului IEEE 754 cu virgulă mobilă

O abordare eficientă de detectare a problemelor, negând necesitatea elaborării de modele de referință, bănci de testare sau cazuri de testare. Tehnologia formală de bază insuflă încredere prin dovezi concludente care se extind dincolo de acoperirea ciclurilor extinse de simulare.

Aplicația Questa FPU este concepută pentru a se asigura că FPU-urile respectă standardul IEEE 754, care este punctul de referință pentru precizia calculului în virgulă mobilă. Este esențial pentru calculul științific, audio, digital și grafic, unde precizia este esențială în diverse intervale de valori. Utilitatea instrumentului se extinde la o varietate de hardware, inclusiv cipuri ASIC și FPGA, care sunt integrate în sistemele în care siguranța nu este negociabilă, cum ar fi în instrumentele auto și centrale nucleare.

  • Manipularea excepțiilor este amănunțită, cu verificări pentru toate excepțiile standard, cum ar fi operațiunile nevalide, diviziunile zero și deversările numerice sau deversările.
  • Versatilitatea este asigurată prin suportul pentru diferite moduri de rotunjire și capacitatea de a gestiona diferite niveluri de precizie de la jumătate la dublu, cu opțiuni pentru precizii personalizate, după cum este necesar.
  • Aplicația FPU oferă flexibilitatea de a personaliza verificările de verificare pentru a se alinia cu specificațiile hardware unice sau abaterile standard intenționate.
  • Funcțiile de conversie incluse în aplicație facilitează tranziția între diferite formate cu virgulă mobilă și între numere întregi cu virgulă mobilă și semnate, sporind aplicabilitatea acesteia în diferite scenarii de calcul.
Verificare formală

Articole albe recomandate

Verificare formală

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video de verificare formală disponibile la Academia de verificare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.