Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
CARACTERISTICI CHEIE

Îmbunătățiți funcția, performanța și costul

acest fpga echivalent permite îmbunătățiri ale funcționalității, performanței și costurilor cu încredere în implementare. Timpul de verificare este redus prin minimizarea simulării la nivel de poartă și identificarea rapidă a problemelor de flux de implementare dificil de detectat.

acest fpga echivalent (matrice de poartă programabilă pe câmp) oferă verificarea echivalenței pentru fluxurile de implementare FPGA prin combinarea proverselor avansate combinaționale și secvențiale care sunt adaptate pentru a aborda provocările complexe ale arhitecturilor FPGA și sintetizei/P&R (loc și traseu) optimizări ale fluxului. Profilarea specifică dispozitivului și integrările directe cu instrumentele de proiectare ale furnizorilor FPGA configurează pașii de configurare, cartografiere și comparație pentru a se adapta la provocările unice de comparație ale tehnologiei FPGA selectate.

Suportă funcții avansate de sinteză și optimizare FPGA, inclusiv:

  • Inferența RAM/ROM fixă și distribuită și ambalarea registrelor
  • Optimizări DSP (procesoare digitale de semnal)
  • Recodificare FSM (mașină în stare finită)
  • Înregistrați conductele și retimingul
  • Optimizări de putere
Verificare formală

Articole albe recomandate

Verificare formală

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video de verificare formală disponibile la Academia de verificare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.