Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Caracteristică cheie

această analiză a defecțiunii evită analizele manuale sau pașii

Spre deosebire de simularea defecțiunilor, analiza formală a defecțiunilor explorează toate scenariile posibile de intrare fără a fi nevoie de un testbench sau un stimul. Poate fi utilizat pentru a identifica și extrage defecțiuni sigure greu de găsit, pentru a măsura eficacitatea atenuărilor hardware

Questa Analyze Fault automatizează propagarea sau analiza de detectare a defecțiunilor, oferind o clasificare definitivă a defecțiunilor atât la nivelul RT, cât și la nivelul porții. Utilizează o bază de date de erori ca intrare și permite constrângeri opționale de proiectare, împreună cu puncte suplimentare de observare și diagnostic, pentru a rafina procesul de analiză

  • Consolidarea semnificativă a siguranței IP și a analizei securității.
  • Concentrat pe IP hardware, priceput la identificarea și izolarea defecțiunilor nepropagabile pentru o securitate îmbunătățită a sistemului.
  • Reduce timpul de verificare, sporind eficiența procesului și eficientizează metodic analiza defecțiunilor pentru verificarea siguranței și securității.
  • Asistă la îndeplinirea standardelor de siguranță și securitate.
  • Diferențiază cu precizie defecțiunile critice, îmbunătățind gestionarea defecțiunilor.
Verificare formală

Articole albe recomandate

Verificare formală

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video de verificare formală disponibile la Academia de verificare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.