Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Proiecte corectate după construcție

Mediu integrat de dezvoltare (IDE) cu feedback

Indiferent dacă începeți de la zero sau evaluați RTL (Register Transfer Level) pentru reutilizare, Questa Developer reprezintă o piatră de temelie pentru dezvoltarea FPGA (Field-Programmable Gate Array) și ASIC (Application Specific Integrated Circuits), sprijinind echipele în analiza, crearea și gestionarea proiectelor complexe.

Managementul integrat al proiectelor​

  • Gestionare eficientă a proiectelor cu navigare ierarhică
  • Integrare perfectă a soluțiilor statice și formale
  • Mediu de depanare unificat pentru o dezvoltare simplificată

Design bazat pe perspectivă​

  • Un IDE modern, inteligent bazat pe editor
  • Scămășare continuă, în zbor, pentru detectarea timpurie a erorilor
  • Vizualizați proiectele cu diagrame bloc pentru o înțelegere îmbunătățită

Caracteristici cheie

Mai jos sunt capabilitățile și caracteristicile cheie ale Questa Developer

Verificare bazată pe statică

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video CDC, Lint și RDC disponibile la Academia de verificare.

Această verificare CDC

Articole albe recomandate

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.