Verificare rapidă și scalabilă a integrității puterii
Soluția de integritate a puterii mPower oferă analize EM/IR dinamice bazate pe simulare, de mare capacitate, pentru verificarea integrității puterii fără compromisuri a proiectelor analogice în toate fluxurile de proiectare, la orice scară. Analiza rapidă și precisă a integrității puterii analogice permite casetele de analiză a puterii de înaltă încredere.
Analiză dinamică EM/IR scalabilă de mare capacitate
Instrumentul mPower Analog aduce scalabilitate proiectelor la nivel de tranzistor care anterior erau disponibile numai în domeniul digital pentru a permite analiza EM/IR dinamică bazată pe simulare, de mare capacitate, pe circuite analogice mari pe care niciun alt instrument nu le poate gestiona.

Flexibilitate
Software-ul mPower Analog oferă flexibilitate în simulare și extracție, cu capacitatea sa de a utiliza orice extractor pentru a conduce simularea SPICE post-layout și orice simulator SPICE care poate scrie o bază de date de semnal rapidă).

Ușurința de utilizare
Software-ul mPower Analog se încadrează în fluxurile de proiectare și verificare analogice existente, utilizează formate standard din industrie și utilizează un limbaj TCL simplu și ușor de înțeles pentru a eficientiza implementarea. Beneficii suplimentare de uşurinţă în utilizare atunci când sunt utilizate împreună cu Siemens Instrumente de extracție parazitară Calibre și Platformă analogică FastSpice (AFS).

Siemens mPower ne permite să facem ceva ce nu am mai putut face până acum și anume să evaluăm EM/IR în timpul înregistrării circuitelor analogice mari cu încredere.
Sunteți gata să aflați mai multe despre mPower?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi:
Sunați la: 1-800-547-3000
MPOWER Consulting Services
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile de analiză a energiei. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Alăturați-vă comunității de design IC
Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.