Mediu unificat
Tranziția de la modul virtual la hibrid la execuția modului de transfer al registrului complet (RTL) printr-un singur mediu unificat.
Innexis Developer Pro oferă un singur mediu care acceptă o gamă largă de cazuri de utilizare, acoperind întregul flux de lucru de proiectare, de la co-dezvoltare software-/hardware și co-validare și se extinde la analiza precisă a ciclului pre-siliciu și validarea IC odată ce RTL este disponibil. dezvoltator innexis pro oferă:
Tranziția de la modul virtual la hibrid la execuția modului de transfer al registrului complet (RTL) printr-un singur mediu unificat.
Dezvoltarea software-ului Shift a rămas cu platforme de referință SoC gata de utilizare - disponibile înainte de RTL.
Adaptați cu ușurință platformele de referință la proiectele personalizate prin configurare, parametrizare și extensibilitate.
Optimizați performanța de rulare a proiectării prin virtualizarea procesorului, menținând în același timp restul SoC în RTL.
dezvoltator innexis pro acceptă o gamă largă de modele de utilizare, acoperind întregul flux de lucru de proiectare, de la co-dezvoltare și co-validare software/hardware și se extinde la analiza precisă a ciclului pre-siliciu și validarea IC odată ce RTL este disponibil.

Utilizatorii încep cu platformele de referință existente, fie în modul virtual, fie în modul hibrid. Platformele de referință sunt configurabile și pot fi extinse pe hardware virtual, RTL și straturi software. dezvoltator innexis pro oferă utilizatorilor parametri standardizați pentru piesele de platformă configurabile.

Utilizatorii pot seta puncte de control în timpul rulării în ambele straturi hardware virtuale, RTL și software; odată salvate, acele puncte de control pot fi restaurate la stările de execuție. Această capacitate îmbunătățește eficiența și optimizează utilizarea resurselor, permițând repornirea fără probleme din stările salvate, minimizând nevoia de re-execuție și îmbunătățind productivitatea generală a fluxului de lucru.

Având în vedere complexitatea proiectelor hardware de astăzi - utilizatorii găsesc nevoia de a avea mai multe SoC-uri conectate. dezvoltator innexis pro permite conectarea mai multor mașini virtuale în nivelurile de abstractizare virtuală și hibridă. Atât pentru Quick Emulator (QEMU), cât și pentru mașinile virtuale bazate pe AFM (VMs), mai multe VM-uri pot fi conectate prin Advanced eXtensible Interface (AXI) și Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

dezvoltator innexis pro se integrează cu depanatoare software de top în industrie, cum ar fi: