Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce aplicația Veloce vProbe?

Veloce vProbe permite dezvoltatorilor de software și echipelor de validare a hardware-ului/software-ului un cadru consistent pentru a schimba firmware-ul la stânga/validarea software-ului încorporat, care este în concordanță cu validarea conținutului post-silicon. Veloce vProbe App accelerează dezvoltarea software-ului dvs. pe sistemele de emulare HAV și prototipare pentru întreprinderi. Prin capacitatea de a dezvolta, depana și executa sarcinile de lucru bazate pe software, vProbe este o componentă cheie în fluxul dvs. de validare bazat pe software. Complet integrat cu depanatoare de top în industrie, Veloce Vprobe oferă un flux constant și congruent de la emulare la prototipare la siliciu. Pentru echipele de verificare hardware, vProbe ajută la validarea logicii critice de depanare a SoC-ului dvs., asigurându-se că fluxul dvs. de depanare este pregătit pentru pornirea post-SI.

  • Integrare cu depanatoare software terță parte, cum ar fi TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Conectați-vă la interfețe standard de depanare și porturi de urmărire, cum ar fi Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), port de acces pentru depanare - magistrală periferică avansată (DAP-APB), magistrală avansată de înaltă performanță (AHB), interfață extensibilă avansată (AXI) sau unitate de interfață trace-port (TPIU) și multe altele.

Caracteristici cheie

Flexibilitate și scalabilitate

Soluția Veloce vProbe este concepută pentru a fi extrem de flexibilă și personalizabilă, permițând utilizatorilor să adapteze interfața de depanare la nevoile lor specifice. De asemenea, este proiectat pentru a fi extrem de scalabil, permițând utilizatorilor să depaneze sisteme complexe cu mai multe procesoare și periferice.

Inginer depanează un sistem pe mai multe monitoare.

Componente vProbe

Veloce vProbe constă din server, client și modelul funcțional Bus (BFM). Serverul vProbe rulează pe sistemul țintă și oferă o interfață, în timp ce clientul vProbe rulează pe un sistem gazdă și oferă o interfață de utilizator pentru interacțiunea cu interfața de depanare.

Depanarea unei plăci de calculator folosind o sondă hardware.

Suport pentru depanare

Flexibilitatea în alegerea depanatoarelor software, cum ar fi Trace 32, OpenOCD și ARM DS, este crucială pentru optimizarea fluxurilor de lucru de dezvoltare ca parte a eforturilor dvs. de validare SoC. Veloce vProbe acceptă toate cele trei.

Captură de ecran a Veloce Visualizer depanând un design.

Resurse conexe